text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

Tuotenumero: 400366
GTIN: 4046548061550
PITestop, kosketinlohko, 1n/c valvonnalla, 1 n/o, lattaliittimet.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Itsevalvottu kyllä  
 
Pienin kosketusvirta 1  mA
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys AgNi  
Ympäristön lämpötila -30 - 70  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Liitin Lattaliitin  
Mitta korkeus 52.6  mm
Leveysmitta 22.2  mm
Syvyysmitta 22.2  mm
Nettopaino 9  g
Bruttopaino 11  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371302  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1