text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT esc1c

Номер артикула: 400316
GTIN: 4046548071092
PITestop, группа контактов, 1 НЗ с мониторингом, с пружинными клеммами.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cCSAus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 5  mA
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Материал контактов AgNi  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Размер по высоте 41  mm
Размер по ширине 44  mm
Размер по глубине 10  mm
Вес нетто 10  g
Вес брутто 12  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371302  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548071092  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1