text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B

Product ID: 380313
GTIN: 4046548055054
插件接頭,5-pin,插槽直式 M12,B 編碼,螺絲連接, 材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval UL Recognized Component  
 
額定電流 4  
環境溫度 -40  
85  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
接頭類型1 5-pin M12 female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
Coding of M12 connector 1
接觸表面材料 1 CuSnZn  
插座材質 銅錫  
外殼顏色 黑色  
最大纜線橫截面 K1 0.75mm²  
最大電纜橫截面AWG K1 18  
接頭 1 用認證 UL 94 HB  
淨重 15  
毛重 17  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055054  
體積 0.023  dm3
Harmonized System Code 85369010  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1