Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380311","name":"PSS67 M12 connector, angled,female,5pole","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
Numer produktu: 380311
GTIN: 4046548055030
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | UL Recognized Component |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 4 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
85 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
| Kształt przyłącza typu 1 | kątowe |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
| Materiał powierzchni styku 1 | CuSnZn |
| Materiał gniazd | CuSn |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Maks. przekrój kabla K1 | 0,75mm² |
| Max. cable cross sect. AWG K1 | 18 |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
| Ciężar netto | 25 |
| Ciężar brutto | 27 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055030 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |