Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380301","name":"PSEN cs adapter","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs adapter
Numéro de l'article: 380301
GTIN: 4046548055320
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur
PSS67 et PDP67.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur PSS67 et PDP67.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
60 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP68 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 8 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Longueur du câble | 0.1 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 |
TPU 11YH1
PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
5.9
5.9 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 7 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | UL FT2 |
| Matériau du boîtier | PUR |
| Poids net | 30 |
| Poids brut | 39 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274192 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548055320 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |