Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

777341
P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 2HL. UB 42V AC, Breite: 45mm steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Zweihandbediengerät/Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern. Seitenkompaktible zu P2HZ X1.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
14.12.2019
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Schraubklemme
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 1.5 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 300 g
Nettogewicht: 290 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden