Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix

774592
PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix
Kontakterweiterung Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkenung Ausgänge: 5S. UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Rückfallzeit 1,5 s fest.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Kontakterweiterung verzögert
Betriebsarten: einkanalig, zweikanalig, Querschlusserkennung, ohne Querschlusserkennung
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 0
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 5
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 310 g
Nettogewicht: 300 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden