Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751104
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
06.12.2019
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Schutztürwächter
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 0
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 5.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 195 g
Nettogewicht: 185 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden