text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch

产品物料号: 522127
GTIN: 4046548026740
磁性安全开关 2 N/o ,方形设计, IP69K ,带 10 m 电缆( PUR ),工作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度 设计 13 mm ,适用于 PSEN ix1 应用, VP = 1 件,不带 执行器,认证( TÜV , EAC , UL , Ecolab 认证)。

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
编码级别达到ISO 14119 低  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
适合串联 否  
单元类型 传感器  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
切换电压 24  V
以摄氏度一表示的环境温度 -25  °C
在最高允许工作高度下的最高环境温度
在工作高度为2000 m时的最高环境温度 +70 °C  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 4000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP69  
IP67  
类型1执行机构 PSEN 2.1-20  
传感器可以嵌入式安装 是,黄色安装指南  
连接类型 10m电缆  
电缆线路 LiY11Y 4 x 0.25 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 36  mm
宽度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
净重 320  g
总重 344  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 不  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27274401  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026740  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

调试的配件

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
磁性安全开关执行器,方形设计, IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
磁性安全开关执行器,方形设计, IP6K9K ,工作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。

可选的配件

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
可插拔接插件,5针,直式连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,A编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
PSENmag 安装支架, PU = 1 件。
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
垫片,用于PSEN 1.1和PSEN 2.1,PU = 10件。
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
反向安装板,适用于所有 PSEN 方形设计, PU = 2 件。
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
接口模块,用于串联多个 PSENmag , 96 x 48 x 43.5mm (高 x 宽 x 深),连接型弹簧式接线端子。