Definiciones y requisitos de seguridad según la Directiva de Baja Tensión

Definiciones y requisitos de seguridad según la Directiva de Baja Tensión

Además de la Directiva de Máquinas, existen a menudo Directivas adicionales que deben aplicarse a las máquinas e instalaciones. Las máquinas que contienen, p. ej., material eléctrico, quedan comprendida muchas veces en la Directiva de Baja Tensión.

"A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «material eléctrico» cualquier clase de material eléctrico destinado a utilizarse con una tensión nominal comprendida entre 50 y 1 000 V en corriente alterna y entre 75 y 1 500 V en corriente continua [...]"

La Directiva de Baja Tensión puede consultarse en la página web de la Comisión Europea.

Título oficial de la Directiva de Baja Tensión

DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Normas similares

EN 60947-1 hasta 8

Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com