PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: Realización de circuitos de seguridad

Panel de mandos Lógica PNOZsigma

El PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma es parte integrante del nutrido conjunto de módulos que forman el Pilz Education Systems PES. Estos sistemas de formación modulares están constituidos por componentes industriales modernos para clases prácticas.

Los PES simulan el funcionamiento de una máquina o instalación y se utilizan para labores de formación. Se componen de diferentes funciones de seguridad y automatización distribuidas ordenadamente sobre un panel de mandos.

Herramienta óptima para la transferencia de conocimientos sobre automatización segura

Aquí encontrará toda la información sobre nuestros sistemas de formación, sus funciones y las variantes disponibles.

Pilz Education Systems PES

Sistemas de formación y didácticos modulares

El panel de mandos Lógica PNOZsigma se ha concebido para enseñar a realizar circuitos de seguridad

Panel de mandos Lógica PNOZsigma

El panel de mandos Lógica se ha concebido para el aprendizaje activo de la realización de circuitos de seguridad sencillos con configuración fija. El ejemplo práctico se utiliza para ilustrar los requisitos de la norma EN ISO 13849. Otro de los componentes didácticos de este módulo es la función de relé de seguridad con modos y tiempos de funcionamiento ajustables, además de un diagnóstico rápido.

Objetivos didácticos del PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

  • Realización de circuitos de seguridad sencillos con una configuración fija según EN ISO 13849

Nuestra gama de productos: PES – Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Panel de mandos Lógica PNOZsigma

Módulo de sistema de formación con dispositivo de seguridad PNOZsigma para aprender la realización de circuitos de seguridad.
Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com