Software HMI PASvisu para la visualización en web

Software HMI basado en web: toda la automatización bajo control.

Software HMI PASvisu para la visualización en web

Con PASvisu, los proyectos de automatización se configuran y visualizan de manera sencilla y óptima. Para obtener una vista general completa y sencilla de la instalación, sobre el terreno o a distancia. PASvisu trabaja con numerosas hojas de estilos y ofrece una visualización de alta calidad de los proyectos de automatización.

PASvisu permite visualizar datos procedentes de diversas fuentes en un mismo proyecto. Todo con un nivel de protección máximo en la comunicación de datos. Se puede visualizar prácticamente cualquier tipo de control gracias a las numerosas opciones de conexión que ofrece PASvisu. Los controles y sistemas de automatización de Pilz, como PNOZmulti o PSS 4000, intercambian datos con el software de visualización a través de una conexión directa. También existe la opción de agrupar la visualización de los datos en un solo proyecto de visualización, incluida una función de diagnóstico.

El software de visualización abierto a todas las soluciones

Software HMI PASvisu para la visualización en web

La flexibilidad de uso del software de visualización en web PASvisu permite integrar el software muy fácilmente en cualquier infraestructura de automatización existente. PASvisu soporta el protocolo de comunicación Modbus TCP y la conexión vía OPC UA-Server. Esto permite utilizarlo con casi todos los sistemas de control habituales del mercado. El intercambio de datos de proceso es sencillo. En un mismo proyecto de visualización pueden examinarse datos de diferentes controles. Los datos pueden visualizarse también prácticamente en cualquier tipo de terminal (p. ej., HMI integrados en la máquina, PC externos o tablets). Gracias a esto, es posible visualizar óptimamente la máquina y la instalación sin tener que sustituir componentes y sistemas que ya están en funcionamiento. El software de visualización en web PASvisu se convierte así en una solución que minimiza costes.

Descargue ahora la última versión de PASvisu.

PASvisu: herramienta de configuración PASvisu Builder y PASvisu Runtime

El software de visualización en web PASvisu se compone de PASvisu Builder y PASvisu Runtime. PASvisu Builder es la herramienta basada en HTML5 para la creación sencilla y eficiente de proyectos. PASvisu Runtime está disponible en versión genérica para PC o en versión PMI específica para proyectos de visualización con los paneles HMI de Pilz.

 

PASvisu ya está disponible con visualización desde varias fuentes de datos

Abierto a todas las soluciones: implementación sencilla de sus proyectos de visualización

PASvisu está compuesto por la herramienta de configuración PASvisu Builder y PASvisu Runtime
  • Uso e intercambio y procesamiento de datos de proceso con casi todos los controles más habituales: PASvisu soporta el protocolo de comunicación Modbus TCP y la conexión vía OPC UA-Server
  • Conexión rápida a todos los componentes industriales que tengan integrado Modbus TCP como protocolo de transmisión
  • Posibilidad de visualizar los datos en toda clase de terminales (p. ej., HMI integrados de fábrica en la máquina, PC externos, tablets, etc.)
  • Enlace directo entre proyectos PNOZmulti o PSS 4000 para una transferencia más rápida de datos y reducción de los tiempos de ingeniería al desaparecer la entrada y asignación manual de variables
  • Visualización con baldosas: elementos GUI predefinidos incorporan todas las características relevantes (p. ej., prefijo, sufijo y estado de fallo)
  • Las variables de proceso se vinculan mediante filtrado automático en la herramienta (no es necesario crear las variables manualmente)
  • Función Client-Server real; el mantenimiento a distancia puede desacoplarse del manejo local

Sencillo e intuitivo: cómo sacar partido de PASvisu

  • Agilización de los proyectos: desde la fase de ingeniería y el runtime hasta el mantenimiento
  • Posibilidad de crear idiomas adicionales; incluye función de exportación e importación
  • Registro de datos de variables y exportación a través de archivo CSV
  • Advanced Trend Tile: visualización de curvas de tendencia registradas en log, filtrar selectivamente por periodos anteriores y agregar líneas de tendencia dinámicas
  • Administración de recetas integrada: definición sencilla de recetas propias mediante el almacenamiento de valores de variables y la inserción en registros existentes. Carga de los registros de datos propios en el control vía runtime.

Protección en la comunicación de datos y la autenticación

Protección en la comunicación de datos y la autenticación

PASvisu trabaja con una conexión Client-Server segura (o "secure"). Los datos del servidor PASvisu se transfieren de manera segura al visualizador local a pie de instalación. Esto es gracias al intercambio de datos con encriptado completo entre los Client PASvisu, el PASvisu Builder y el servidor PASvisu.

El software de visualización en web utiliza además un método fuerte de autenticación de usuario. Solo los Clients autorizados pueden iniciar sesión en el servidor PASvisu.

Paneles de visualización coordinados con el software

La flexibilidad de PASvisu es tal que permite visualizar datos en una amplia variedad de terminales, desde Human Machine Interfaces integrados en la máquina o PC externos hasta dispositivos móviles, como smartphones o tablets. PASvisu también combina óptimamente con el Pilz Human Machine Interface PMIvisu. El terminal de operador está equipado con un potente procesador y tiene preinstalada una versión con licencia del software de visualización PASvisu para poder comenzar directamente. Los displays capacitivos están disponibles en dos versiones y dos tamaños por versión.

PMIvisu v8: paneles HMI con software de visualización
Los PMIvisu v807 y v812 entran en la categoría de paneles de visualización de alto rendimiento con 4,3" y 7" de tamaño. El uso combinado de paneles PMIvisu y el microcontrol PNOZmulti o el sistema de automatización PSS 4000 ofrece todas las ventajas de la visualización profesional de máquinas e instalaciones.

Paneles de diagnóstico y visualización PMIvisu v7e
Los PMIvisu v704e y v707e son paneles de diagnóstico y visualización económicos con tamaños de 7" y 12,1". Con los PMIvisu v7e se pueden visualizar y diagnosticar vía conexión directa todas las funciones de los microcontroles PNOZmulti.

 

PASvisu armoniza a la perfección con los paneles de visualización PMI v7e

Acoplamiento al sistema de automatización PSS 4000

El software de visualización en web PASvisu armoniza óptimamente con el sistema de automatización PSS 4000 de Pilz. Esto permite vincular cómodamente el correspondiente software de control PAS4000 con el software de visualización PASvisu. El resultado es una simbiosis perfecta entre control y visualización para todas las fases del ciclo de vida de la maquinaria.

Acoplamiento al sistema de automatización PSS 4000

Conexión de los microcontroles configurables seguros PNOZmulti al software de visualización PASvisu

Los microcontroles PNOZmulti configurables seguros se vinculan ahora directamente con el software de visualización PASvisu. Con ello se dispone del volumen de funciones completo del software, que incluye también la posibilidad de diagnóstico. Conozca los beneficios de tiempos de parada cortos gracias a rearranques rápidos.

Conexión sencilla de PNOZmulti con PASvisu

Descarga de PASvisu

Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com