PNOZmulti 2 - Sistemas

Sistema de formación para apoyo didáctico profesional: Configuración de microcontroles

Panel de mandos Lógica PNOZmulti

El PES – Panel de mandos lógico PNOZmulti es parte integrante del nutrido conjunto de módulos que forman el Pilz Education System PES. Estos sistemas de formación modulares están constituidos por componentes industriales modernos para clases prácticas.

Los PES simulan el funcionamiento de una máquina o instalación y se utilizan para labores de formación. Se componen de diferentes funciones de seguridad y automatización distribuidas ordenadamente sobre un panel de mandos.

Herramienta óptima para la transferencia de conocimientos sobre automatización segura

Aquí encontrará toda la información sobre nuestros sistemas didácticos, sus funciones y las variantes disponibles.

Pilz Education Systems PES

Sistemas de formación y didácticos modulares

Aprendizaje de la configuración de microcontroles por software con el Panel de mandos Lógica PNOZmulti

Pilz Education Systems PES

El panel de mandos lógico PNOZmulti reproduce la configuración libre de funciones de seguridad que pueden modificarse utilizando la herramienta de software PNOZmulti Configurator (proyecto ejemplo incluido en el volumen de suministro). Permite enseñar la flexibilidad de la conectividad y la comunicación con otros sistemas de control. La visualización integrada muestra la forma en que los datos de diagnóstico salen directamente en el microcontrol. Este panel de mandos puede utilizarse también para demostraciones de la supervisión de revoluciones.

Objetivos didácticos del PES – Panel de mandos lógico PNOZmulti

  • Aprendizaje de la configuración libre de un microcontrol con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • Supervisión de funciones de seguridad según UNE-EN ISO 13849
  • Conexión y comunicación con otros controles
  • Supervisión de revoluciones

Nuestra gama de productos: PES – Panel de mandos Lógica PNOZmulti

Sets, kit de transformación Trumpf PSS 3056

Bajo el número de pedido de cada set de microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 se incluye un dispositivo base, módulos de ampliación, bornes, etc. El kit de transformación está diseñado exclusivamente para prensas plegadoras modelo TRUMABEND de Trumpf, como repuesto de los sistemas programables de seguridad Trumpf PSS 3056 montados entre 1996 y 2004 (números de pedido 301301, 301305, 301307). Transformación/retrofit sencillo basado en un sistema PNOZmulti 2 montado sobre una placa base lista para conectar.

Sistemas de formación PES – Panel de mandos lógico PNOZmulti 2

Módulo del sistema de formación con el microcontrol seguro configurable PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) y diferentes módulos de ampliación.

Módulos de ampliación apropiados:

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com