Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
La imagen real puede variar
Supply cable 5x1.5
Número de producto: 380327
Por metros, PVC (90 °C según UL 1581), negro RAL9005, 5x1,5, resistentea rayos UV
IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, color de los conductores: 1conductor
gris, 4 conductores negros con numeración... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Por metros, PVC (90 °C según UL 1581), negro RAL9005, 5x1,5, resistentea rayos UV IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, color de los conductores: 1conductor gris, 4 conductores negros con numeración blanca. Apto para instalaciónen locales con ambientes secos, húmedos y mojados (también mezclas de aguay aceite), en el exterior, no adecuado para instalación subterránea. Cantidad depedido mínima: 10 m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tens. nom. máx. cable+con.VDE | 300/ 500 V |
Resist.carac. cable K1 | 13,3 Ohm/km |
Capacidad de línea espec. K1 | 156 nF/km |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Datos mecanicos
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PVC, 90° según UL 1581 |
Color envoltura exterior 1 | negro, similar RAL9005 |
Material envoltura de cable 1 | PVC, 90° según UL 1581 |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 4 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 8.3 mm |
Sección de los conductores | 1.5 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 16 |
Trenzado K1 | Hilos enrollados en capas |
Apantallado K1 | no |
Homologaciones del cable K1 | cURus -90°/1000 V |
No contiene halógenos | No |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
IEC 60332-1: autoextinguible
NBN C30-004 cat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (cat. C) UL VW1 |
Peso neto | 128 g |
Peso bruto | 128 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548087963 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |