Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
Número de producto: 380003
Cable de red, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4
polos, conector macho recto RJ45 (IP20), a conector macho recto RJ45(IP20),
longitud del cable: 1 m
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tipo tens. asig. servicio U1 | DC |
Intensidad asignada | 0.5 A |
Impedancia característica K1 | 100 Ohm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho RJ45 4 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho RJ45 4 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material conectores macho | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PE |
Longitud cable | 1 m |
Tolerancia de long. cable K1 | + 0,035 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Categoría del cable K1 | Cat5e |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | amarillo señal RAL1003 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.9 mm |
Sección de los conductores | 0.35 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Trenzado K1 | cuadrete en estrella |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 4 |
Homologaciones del cable K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Material de la carcasa | PC |
Dimensión de altura | 18.2 mm |
Dimensión Ancho | 14 mm |
Dimensión Profundidad | 50.5 mm |
Peso neto | 78 g |
Peso bruto | 89 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548053715 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 1.242 |