Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540315","name":"PSEN Y junction M12 SENSOR","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN Y junction M12 SENSOR
Número de producto: 540315
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente
conector enchufable), 8 polos, código A y conec... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3,sensor), 8 polos, código A, el cableado interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para conexión directa de PSENslock al sensor.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 8 polos |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra M12 8 polos |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Tipo de conector macho 3 | Conector hembra M12 8 polos |
Código de conector macho M12 3 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | Zn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | Zn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 3 | Zn niquelado |
Material carcasa conector 3 | TPU |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Superf. contacto material 3 | Au |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn dorado |
Material conectores hembra | CuZn dorado |
Color de la carcasa | negro |
Material de la carcasa | TPU |
Peso neto | 27 g |
Peso bruto | 28 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083620 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |