Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"0803149","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L08mQ1,5BrSK","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD4plug>ACplug1:L08mQ1,5BrSK
Número de producto: 0803149
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin
No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 8 m.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548028409 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |