Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176862","name":"PMCenergy SD.E1","price":"0.00","currency":"USD","category":null}
La imagen real puede variar
PMCenergy SD.E1
Número de producto: 8176862
Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking
energy from the Servo amplifiers.
Storage volume up to 1600 Ws
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Datos técnicos
Sección de potencia
Ámbito tensión circ. interm. | 800 V DC |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
Tipo de refrigeración | convección libre |
Categoría de sobretensión | III / II |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 300 mm |
Dimensión Ancho | 100 mm |
Dimensión Profundidad | 201 mm |
Peso neto | 3900 g |
Peso bruto | 4500 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |