Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631151","name":"PSEN op4F-SL-14-075/1","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4F-SL-14-075/1
Número de producto: 631151
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm),
altura de campo de protección 750 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma
estrecha... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 750 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 750 mm |
Resolución grado de protección | Dedos |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 6 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 850 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 15 ... 95% |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 13 ms |
Datos mecanicos
Longitud cable | 0.2 m |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Radio flex. (al instalar) K1 | 1 x Ø |
Radio flex. cable casc. instal | 1 x Ø |
Longitud de línea máxima | 20 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Material tapas term. | Zamak |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 750 mm |
Dimensión Ancho | 15.4 mm |
Dimensión Profundidad | 32.6 mm |
Peso neto | 900 g |
Peso bruto | 1600 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
Código EAN | 4046548086560 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 165 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-120/1
630903
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 120 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 120 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 90 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accesorio PSENopt slim, cable para conexión en cascada de variasbarreras fotoeléctricas de seguridad de la
serie PSENopt slim, longitud del cable: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma O.
Fijación a las tapas de terminación. VPE = 4 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma L.
Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma C.
Fijación lateral en el perfil. VPE = 2 ángulos de montaje