Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Número de producto: 506404
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de conmutación 6 mm, altura deconstrucción 13 mm,
VP = 1 sensor sin accionador, homolo... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, LED, IP67, distancia de conmutación 6 mm, altura deconstrucción 13 mm, VP = 1 sensor sin accionador, homologación ATEX.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
ATEX Número de certificado | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX Categoría gas | |
ATEX Categoría polvo | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN 2.1-10 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | M8, 4pol. macho |
Material carcasa superior | PC |
Dimensión de altura | 45 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 13 mm |
Peso neto | 20 g |
Peso bruto | 25 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548066463 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 piezas para fijar 4 conectores
enchufables M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 2m con conector acodado
533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSEN ma adapter
380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag
(interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN 2.1-10/ 1 actuator
512110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 13 mm, VP =1 accionador.
Accesorios Obligatorios
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 2m con conector acodado
533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m