Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
La imagen real puede variar
RevPi Con CAN extension module
Número de producto: Z9000020
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con
CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conector macho de 4polos para conectar
el CAN-Bus, velocidad de transmisión: hasta 1 M... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Utilizando el RevPi Con CAN es posible equipar RevPi Connect con CAN-Bus. El módulo tiene en la parte superior un conector macho de 4polos para conectar el CAN-Bus, velocidad de transmisión: hasta 1 Mbit/s, dimensiones de lacarcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado de protección: IP 20.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 96 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.5 mm |
Peso neto | 82 g |
Peso bruto | 92 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548096026 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Puente conector de ConBridge para conectar módulos Revolution Pi
individuales. Compatible solo con RevPi Connect junto con módulos deampliación
RevPi Con.