Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
La imagen real puede variar
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Número de producto: 773800
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión demovimientos de
2 ejes, 2 encóders incrementales, entrada diferencial, Sen/Cos, TTL(RS422),
conector RJ45 hembra, 8 polos, cable adapta... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, supervisión demovimientos de 2 ejes, 2 encóders incrementales, entrada diferencial, Sen/Cos, TTL(RS422), conector RJ45 hembra, 8 polos, cable adaptador como accesorio, 4 interruptores de proximidad, tipo pnp.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Entrada del detector de proximidad
F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 0,1 Hz - 3 kHz |
F.sup.prog. con hist.int.prox. | 0,2 Hz - 3 kHz |
Codificador incremental de entrada
Número entradas de encóder inc | 2 |
Conexión (encóder incremental) | Conector hembra RJ-45 8 pol. |
Tens. aliment. enc. increm. | P_IG_VERSORG_U |
Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
F.sup.prog. con hist.enc.incr | 0,2 Hz - 500 kHz |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Times
Tiempo reac. para F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 16 AWG |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 192 g |
Peso bruto | 210 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012743 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0.671 |
Accesorios Opcionales
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 15
polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre
guía normalizada.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D
9 polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre guía normalizada.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Cable con conector Sub-D 15 polos para caja adaptador PNOZ msi b1(773880),
longitud 0,3 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773858
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos
para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos,
5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Adaptador universal, Sub-D 25 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos
para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos
para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, Sub-D 15 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, Sub-D 9 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
supervisor de revoluciones y supervisión de movimientos PSS.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 20 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cable adaptador para
supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Cable con conector Sub-D 25 polos para caja adaptador PNOZ msi b1(773883),
longitud 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adaptador de PNOZ ms1p/PNOZ ms2p para transmisores Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Caja adaptador para módulo supervisor de revoluciones, PNOZmultiClassic, 3 conectores Sub-D 25
polos, 2 hembra, 1 macho, fijación rápida sobre
guía normalizada.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos,
2,5 m, salida de cable a la izquierda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder,
para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos,
2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos,
5 m, salida de cable a la izquierda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos,
2,5 m, salida de cable a la derecha, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cable adaptador para
supervisión de revoluciones en ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para
encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Caja de conexión apantallada PSEN msi b4, para conectar un
encóder incremental con un interruptor de proximidad, con/sinresistencia "pull",
con alimentación adicional para el interruptor de proximidad.
Accesorios Obligatorios
PNOZms1p Juego con bornes de tornillo
793800
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 juego.