text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m ES Profinet

Número de producto: 772138
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, Profinet.

Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .


Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Finalidad de U1 Alimentación del módulo  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1.4  W
Separación de potencial U1 sí  
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Interface de bus de campo PROFINET  
Tipo de disp. del bus de campo IO-Device  
Velocidades transm. ajustables 100 Mbits/s  
Conexión bus de campo 2 x RJ45  
separ. galvánica bus de campo sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Separación de pot. 1 entre Bus de campo y módulo  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 110.4  mm
Peso neto 86  g
Peso bruto 96  g
 
Directiva RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformidad RoHS 0  
Excepciones RoHS 0  
Excep. RoHS según Directiva 7C I  
Cumplimiento de REACh 1  
Sustancias contenidas en REACh Bleioxid  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548069525  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0.336  
 

Accesorios Opcionales

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Bornes de resorte, para módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 10 juegos.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Borne de tornillo enchufable, módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 10 juegos.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).

Accesorios Obligatorios

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Bornes de resorte, para módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Borne de tornillo enchufable, módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG 22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm

Adecuado para

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura módulos E/S descentralizados.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.