Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"787949","name":"PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
La imagen real puede variar
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Número de producto: 787949
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: entradas de medidamotores
monofásicos/trifásicos, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 -240 V AC/DC, UMmáx = 690 V,
umbral de conmutación 20 - 500 mV... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: entradas de medidamotores monofásicos/trifásicos, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 -240 V AC/DC, UMmáx = 690 V, umbral de conmutación 20 - 500 mV, ancho 45 mm, bornes de resorteenchufables, supervisor de parada, el dispositivo supervisa la tensión FEM generadaen el rodaje por inercia de los motores.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Consumo de energía AC | 5 VA |
Consumo de energía DC | 3 W |
Circuito de medición
Circ. medic. margen frec.(Hz) | 0 - 3000 Hz |
Margen aj. valor resp. Uon | 20 - 500 mV |
Valor reposición Uab | 2 x Uon |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 2 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 101 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 325 g |
Peso bruto | 330 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
34
7a 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Código EAN | 4046548007923 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volumen | 0.605 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Juego borne de resorte de repuesto enchufable, VE = 1 ud. P3 y 1 ud. P4.