Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314261","name":"PSSu E AI SHT1-T","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
La imagen real puede variar
PSSu E AI SHT1-T
Número de producto: 314261
PSSu, módulo electrónico, pasivo, entradas y salidas analógicas, 1entrada,
ámbito de corriente 0 - 0,6 A, unipolar, referido a masa, 2 salidas, 0 -20 mA,
unipolares, referido a masa, escala 1:100 y 1:... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, pasivo, entradas y salidas analógicas, 1entrada, ámbito de corriente 0 - 0,6 A, unipolar, referido a masa, 2 salidas, 0 -20 mA, unipolares, referido a masa, escala 1:100 y 1:200, para requisitos ambientales exigentes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
Número de entradas analógicas | 1 |
Tipo de entradas analógicas | Corriente |
Margen señales entr. analógica | 0 ... 0,6 A |
Entr. analóg. Tipo señal 1 | Single-ended |
Salidas analógicas
Número de salidas analógicas | 2 |
Tipo de salidas analógicas | Corriente |
Margen señales sal. analógica | 0 .. 20 mA |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? |
breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 29 g |
Peso bruto | 35 g |
Nombre elem. codificación | E |
Color elem. codificación | gris claro |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548070002 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6
niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6
niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.