Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314485","name":"PSSu E S INC-T","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S INC-T
Número de producto: 314485
PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 2 modos defuncionamiento,
configurable, 1 entrada, encóder incremental, señal diferencial RS422,
resolución 32 bits, para requisitos ambientales exi... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 2 modos defuncionamiento, configurable, 1 entrada, encóder incremental, señal diferencial RS422, resolución 32 bits, para requisitos ambientales exigentes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Codificador incremental de entrada
Tipo entradas enc. increm. | Encóder incremental |
Señal entrada A, B y/o C | Señal diferencial (RS-422) |
Eval. impulsos recuento incr. |
2 x
1 x 4 x |
Separ. pot. incr./Per. Supply | sí |
Separ. pot. incr./Mod.Supply | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | 25 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 25.2 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 52 g |
Peso bruto | 66 g |
Nombre elem. codificación | L |
Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548049305 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242610 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001600 |
Volumen | 0.146 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 2 filas, 4
niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 2filas,
4 niveles de conexión, 16 bornes, conexión de tornillo, para requisitos
ambientales exigentes.