Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314500","name":"PSSu E S 2AI TC-T","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S 2AI TC-T
Número de producto: 314500
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas,
termoelementos con letras identificadoras R, S, B, J, T, E, K, N,tensión con
ámbitos -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termoelementos con letras identificadoras R, S, B, J, T, E, K, N,tensión con ámbitos -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura dereferencia a través de módulo base especial mediante Pt1000 integrado, pararequisitos ambientales exigentes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de entradas analógicas | Termopar |
Margen señales entr. analógica |
Tipo N
Tipo R Tipo B Tipo S Tipo T Tipo E Tensión Tipo J Tipo K |
Entr. analóg. Tipo señal 1 | Tipo R |
Entr. analóg. Margen señal. 1 | -50 - 1768 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 2 | Tipo S |
Entr. analóg. Margen señal. 2 | -50 - 1768 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 3 | Tipo B |
Entr. analóg. Margen señal. 3 | 600 - 1820 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 4 | Tipo J |
Entr. analóg. Margen señal. 4 | -210 - 1200 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 5 | Tipo T |
Entr. analóg. Margen señal. 5 | -200 - 400 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 6 | Tipo E |
Entr. analóg. Margen señal. 6 | -200 - 1000 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 7 | Tipo K |
Entr. analóg. Margen señal. 7 | -200 - 1372 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 8 | Tipo N |
Entr. analóg. Margen señal. 8 | -200 - 1300 °C |
Entr. analóg. Tipo señal 9 | Tensión |
Entr. analóg. Margen señal. 9 | +/-30 mV |
Entr. analóg. Tipo señal 10 | Tensión |
Entr. analóg. Margen señal. 10 | +/-60 mV |
Entr. analóg. Tipo señal 11 | Tensión |
Entr. analóg. Margen señal. 11 | +/-120 mV |
Tipo de filtro de entrada | Filtro digital |
Amort. del filtro de entrada 1 | 90 dB (60 Hz) |
Valor bit menos signif. tens. |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
Método conv. entr. analógica | Delta Sigma |
Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | breve |
Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | 25 g |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa codificación | PA |
Dimensión de altura | 76 mm |
Dimensión Ancho | 12.6 mm |
Dimensión Profundidad | 60.2 mm |
Peso neto | 36 g |
Peso bruto | 44 g |
Nombre elem. codificación | H |
Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
Código EAN | 4046548052626 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
314613
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, compensación depunto frío
con Pt1000 integrado, para requisitos
ambientales exigentes.
PSSu BP 1/8 S-TJ
314602
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, compensación depunto frío
con Pt1000 integrado, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP 1/8 C-TJ
314603
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, compensación depunto frío
con Pt1000 integrado, para requisitos ambientales exigentes.
PSSu BP-C 1/8 S-TJ
314612
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo, compensación depunto frío
con Pt1000 integrado, para requisitos ambientales exigentes.