Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set10u-5ns AIDA
Número de producto: 400462
PITestop active, set compuesto por pulsador de parada de emergencia
activable/desactivable con función de parpadeo, sin logotipo y sin
símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos con prot... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop active, set compuesto por pulsador de parada de emergencia activable/desactivable con función de parpadeo, sin logotipo y sin símbolo de parada de emergencia, con bloque de contactos con protección frente a desconexión según EN 60947-5-1 y EN 60947-5-5 y con módulo de seguridad LED PCB en carcasa para montaje sobre paneles con conexión M12 5 polos - asignación PIN AIDA, 2 contactos NA (2 n/a) de conexión rápida.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA TÜV |
Autosupervisado | sí |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa |
amarillo
rojo |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión asignada de servicio | 24 V DC |
Parada de emergencia
Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contactos parada emerg. | ≤ 1 A |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-5 |
Amplitud de pico | máx. 0,35 mm |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | M12 |
Dimensión de altura | 124.5 |
Dimensión Ancho | 72.1 |
Dimensión Profundidad | 86 |
Peso neto | 295 |
Peso bruto | 305 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548085884 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0.829 |