text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profinet, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas dig ...

Bajo pedido
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas d ...

Bajo pedido
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profibus DP, DP-V0, conector macho Sub-D 9 polos ...

Bajo pedido
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 4 sensores de seguridad (aptos ...

Bajo pedido
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 8 sensores de seguridad (aptos ...

Bajo pedido
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,EtherNet/IP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas ...

Bajo pedido
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), juego de bornes enchufables paracarcasa de 45 mm, conexión por tornillo, VPE 2 uds., X1 ...

Bajo pedido
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), juego de bornes enchufables paracarcasa de 45 mm, conexión por resorte, VPE 2 uds., X1 ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto