Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Adaptador Y para conectar PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 conector hembra M12 8 polos, recto, códi ...
Bajo pedido
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Bajo pedido
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M8, a
conector macho recto M12, código A, long ...
Bajo pedido
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM8, a
conector macho acodado M12, código A, long ...
Bajo pedido
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 p ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector h ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector h ...
Bajo pedido
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 p ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector ...
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP67, conector hembra M12, negro, recto, 5 polos,código
A a conector macho M12, negro, recto, 4 polos ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador de terminación, IP67, conector macho M12(X2
dispositivo de evaluación/conector enchufable ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), ...
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 5 polos,código
A a conector hembra M12, negro, recto, 5 polos, ...
Bajo pedido
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 5 p ...
Bajo pedido
Accesorio PSENopt, cable Y con conector macho recto M12 para PSEN op4B-T/S/L
barrera fotoeléctrica de seguridad
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.