Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP65, LED,
distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. con acc ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, conector macho M12 8 polos, IP6 ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, conector macho M12 8 polos, IP6 ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma cilíndrica M12, conectormacho M12
5 polos, sin LED, IP67/69, distancia d ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
M12, IP69, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 ac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, di ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, conect ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 5 m, LED, IP67/69, dis ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
M12, IP69, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 ac ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos
de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 cont ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.