30 productos encontrados
PSEN 2.1-10/ 1   actuator
512110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...

Bajo pedido
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4 polos con LED, forma M30 redonda, IP67, distancia de ...

Bajo pedido
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...

Bajo pedido
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...

Bajo pedido
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...

Bajo pedido
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...

Bajo pedido
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...

Bajo pedido
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...

Bajo pedido
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...

Bajo pedido
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady actuador rectangular, certificado ATEX, conect ...

Bajo pedido
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...

Bajo pedido
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos con LED, forma rectangular, IP67, distancia de ...

Bajo pedido
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica Mxx, IP67, distancia de conmutación 8/12 mm, según ...

Bajo pedido
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según a ...

Bajo pedido
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...

Bajo pedido
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto