Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento magnético, contactos: ...
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento por resorte, contactos ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 ...
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
magnético, contactos: 2 n ...
Bajo pedido
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
por resorte, contactos: 2 ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, t ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 1 NA, 3 ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 NA, 2 NC, ten ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC,
tensi ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC,
ten ...
Bajo pedido
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 NA, 2 NC,
ten ...
Bajo pedido
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
Bajo pedido
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.