Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Kit de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad de la seriePSENopt SL con forma L.
Fijación lateral en el perf ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como
sensor de muting, tensión de alim ...
Bajo pedido
Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting,
tensión de alimentación 24 V, conector macho ...
Bajo pedido
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/emisor, para usar comosensor de muting,
tensión de alimentación 24 V, conec ...
Bajo pedido
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.
Bajo pedido
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.
Bajo pedido
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.
Bajo pedido
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 165 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de l ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 90 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 60 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
5 placas PMMA Altuglas de 75 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla front ...
Bajo pedido
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión
giratoria, VPE= 4 unidades.
Bajo pedido
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 165 c ...
Bajo pedido
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 120 c ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.