text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PSEN op4B-2-050/1
630800
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo altura de campo de protección 500 mm, función mu ...

Bajo pedido
PSEN op4B-4-090/1
630802
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo altura de campo de protección 900 mm, función mu ...

Bajo pedido
PSEN op4B-L-080/1
630809
Set de barrera fotoeléctrica de seguridad (tipo 4, PL e, protección delcuerpo), soporte y brazo muting tipo L según DIN ...

Bajo pedido
PSEN op4B-4-120/1
630803
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo altura de campo de protección 1200 mm, función m ...

Bajo pedido
PSEN op4B-L-050/1
630808
Set de barrera fotoeléctrica de seguridad (tipo 4, PL e, protección delcuerpo), soporte y brazo muting tipo L según DIN  ...

Bajo pedido
PSEN op4B-3-080/1
630801
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo altura de campo de protección 800 mm, función mu ...

Bajo pedido
PSEN op4B-T-050/1
630810
Set de barrera fotoeléctrica de seguridad (tipo 4, PL e, protección delcuerpo), soporte y brazo muting tipo T según DIN ...

Bajo pedido
PSEN op4B-T-080/1
630811
Set de barrera fotoeléctrica de seguridad (tipo 4, PL e, protección delcuerpo), soporte y brazo muting tipo T según DIN ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto