Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PITestop, pulsador de parada de emergencia, IP65, diámetro 68 mm(versión grande),
sin imprimir (sin logotipo), diámetro ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, aro luminoso LED incl.
módulo de conexión, diámetro de montaje: 22,3 mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, diámetro de montaje: 22,3mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, pulsador de llave,diámetro de montaje:
22,3 mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con collar protector,con
desenclavamiento por llave, sin impresión Pilz ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, diámetrode montaje: 22,3 mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia,
collar protector y logoti ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, versión grande, consímbolo de parada de emergencia y
logotipo, diámetro ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con símbolo de paradade emergencia, collar protector y
logotipo, diámet ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con símbolo de paradade emergencia y logotipo,
diámetro de montaje: 22, ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia y
logotipo, diámetro de mo ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia, IP65, diámetro 55 mm(luminoso),
sin imprimir (sin logotipo), diámetro de mon ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, sin logotipo,
diámetro de montaje: 22,3 mm, bornes de resorte ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con símbolode parada de emergencia,
logotipo y bornes de reso ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP6K9K, sin logotipo, parazonas con requisitos higiénicos elevados,
diámetro ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, con collar protector,sin logotipo,
diámetro de montaje: 22,3 mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, pulsador de llave, consímbolo de parada de emergencia y
logotipo, diáme ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, pulsadorde llave,
diámetro de montaje: 22,3 mm.
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, luminoso, con collarprotector, sin logotipo,
diámetro de montaje 22,3 m ...
Bajo pedido
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, sin logotipo, diámetrode montaje: 22,3 mm.
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.