Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT esc2c

400321
PIT esc2c
PITestop contact block 1 N/C with spring-loaded terminal.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CSA
Estándar de producto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo de terminal: Borne de resorte
Autosupervisado: No
Número de contactos NC: 1
Corriente máx. con AC15: 3.0 A
Tensión con AC15: 250 V
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A
Tensión con DC13: 24 V
Dimensión Ancho: 44.0 mm
Dimensión de altura: 30.0 mm
Dimensión Profundidad: 10.0 mm
Peso bruto: 11 g
Peso neto: 9 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos