Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

400315
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
PITestop contact block 1 N/C with monitoring Terminal of screw type.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
30.05.2020
Certificaciones: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Estándar de producto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Autosupervisado:
Número de contactos NC: 1
Corriente máx. con AC15: 3.0 A
Tensión con AC15: 250 V
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 2.0 A
Tensión con DC13: 24 V
Dimensión Ancho: 36.0 mm
Dimensión de altura: 43.0 mm
Dimensión Profundidad: 7.0 mm
Peso bruto: 26 g
Peso neto: 24 g
Temperatura ambiente: -30 - 70 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos