Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c

400305
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
PITestop contact block 1 N/C with monitoring, terminal of screw type.

A solicitud
A solicitud
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
Certificaciones: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Estándar de producto: EN 60947-5-1
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Autosupervisado:
Número de contactos NC: 1
Dimensión Ancho: 27.0 mm
Dimensión de altura: 37.0 mm
Dimensión Profundidad: 43.6 mm
Peso bruto: 33 g
Peso neto: 29 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos