Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

400304
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O terminals of screw type.

A solicitud
Entrega desde almacén
Disponibilidad
Cantidad
Disponible A
1 UN
27.06.2019
Certificaciones: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Estándar de producto: EN 60947-5-1
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Autosupervisado:
Número de contactos NC: 2
Número de contactos NA: 1
Dimensión Ancho: 45.3 mm
Dimensión de altura: 37.0 mm
Dimensión Profundidad: 43.6 mm
Peso bruto: 60 g
Peso neto: 56 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos