text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
19 productos encontrados
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Bajo pedido
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Bajo pedido
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X3/X48 polos y X1/X2 4 polos por juego, para carcasa d ...

Bajo pedido
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X3/X4 8 polos y X1/X2 4 polos por juego, para carcasa d ...

Bajo pedido
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud.X1/X2/X3 8 polos y X4 4 polos por juego, para carcasa d ...

Bajo pedido
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X1/X2/X3 8 polos y X4 4 polos por juego, para carcasa d ...

Bajo pedido
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2, X3, X4 por juego, 2 polos, para carcasa de 12,5 ...

Bajo pedido
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VPE = 1 ud. X1,X2, X3, X4 por juego, 3 polos, para carcasa de 17,5 ...

Bajo pedido
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Bajo pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego, 2 polos, para carcasa de 12,5 ...

Bajo pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Juego de bornes de repuesto enchufables, de resorte, VPE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego, 3 polos, para carcasa de 17,5 ...

Bajo pedido
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Bajo pedido
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.

Bajo pedido
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.

Bajo pedido
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador de tarjeta SIM y PNOZsigmaChipcard Reader.

Bajo pedido
PNOZ s nIE
750910
Accesorios para PNOZ sigma, prolongación de impulso, para tensiónnegativa.

Bajo pedido
PNOZ s pIE
750900
Accesorios para PNOZ sigma, prolongación de impulso, para tensiónpositiva.

Bajo pedido
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador de tarjeta SIM.

Bajo pedido
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cable especial para configuración directa en PNOZ s30, L = 1,5 m.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto