• 3
46 productos encontrados
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, ancho: 45 mm ...

Bajo pedido
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, ...

Bajo pedido
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, ancho: 45 mm ...

Bajo pedido
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con detección de derivación, salidas: 2 ...

Bajo pedido
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con detección de derivación, salidas: 2 ...

Bajo pedido
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salid ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto