Comparar 0
Vídeo tutorial
México | español
Iniciar sesión. ¿No está registrado todavía? Es necesario haberse registrado para poder utilizar la función E-Shop.

PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

774300
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

A solicitud
Homologaciones: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Opciones de aplicación: Supervisor de puertas protectoras, Supervisión de parada de emergencia sin retardo, Sensor final de carrera
Modos de funcionamiento: monocanal, Rearme automático, Rearme manual
Estándar de producto: EN 60947-5-1
Estándares: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tensión alimentación (V): 24,0
Tipo de tensión de alimentación: AC/DC
Tipo de terminal: fijo
Tipo de terminal: Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.: 3
Número de contactos auxiliares: 1
Categoría de parada: 0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): 5.0 A
Corriente máx. con AC15: 5.0 A
Dimensión Ancho: 22.5 mm
Dimensión de altura: 87.0 mm
Dimensión Profundidad: 121.0 mm
Peso bruto: 185 g
Peso neto: 175 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos