México | español

01/12/2017

Primer control PLC seguro con grado de protección IP67

El PLC PSS67 PLC es el primer control seguro con grado de protección IP67 del sistema de automatización PSS 4000. ¡Ya puede implementar las tareas de automatización sin necesidad de armario de distribución!

¿Quiere prescindir de un armario de distribución voluminoso por razones de coste o espacio y montar el control directamente en la máquina? ¿Está buscando un control seguro que pueda montarse fuera del armario de distribución? Apueste por nuestro nuevo control PLC seguro con grado de protección IP67 para el sistema de automatización PSS 4000.


Automatización a medida

El sistema de automatización PSS 4000 se configura completamente a medida con los controles, módulos de E/S y el software de ingeniería y visualización más adecuados. El control PLC PSS67 PLC es una solución para la automatización descentralizada sin armario de distribución con grado de protección IP67.

El control PSS67 PLC1 16FDI está completamente encapsulado y tiene una resistencia mecánica especialmente alta. Gracias a ello es completamente funcional también en entornos polvorientos o húmedos. El módulo PSS67 IO1 16FDI con grado de protección IP67 es el complemento idóneo para aplicaciones descentralizadas en el campo. Transmite señales seguras y no seguras a nivel de campo.


Sencillez de montaje y programación

El control PSS67 PLC se monta a pie del propio proceso y sin ningún tipo de armario de distribución. Con ello se consigue ahorrar espacio y reducir claramente el volumen de cableado y conexionado en comparación con los sistemas montados en armario.

El control PSS67 PLC se programa con el software de ingeniería PAS4000, igual que el control IP20 PSSuniversal PLC del sistema de automatización PSS 4000. Con el software de visualización PASvisu tendrá además a la vista la instalación completa.


Sustitución rápida de dispositivos

Igual que sucede con el sistema de automatización PSS 4000, en el caso de los componentes IP67 también es posible guardar los proyectos en una tarjeta microSD integrada y protegida. En caso de tener que sustituir un dispositivo, solo hay que extraer y volver a insertar la tarjeta microSD. No es necesario reconfigurar o reprogramar el proyecto.


Más información:

Control PLC PSS67 PLC
Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx