Sistema modular de protección de puertas

Solución de protección de puertas completa con autorización de acceso

El sistema modular de protección de puertas representa una solución de puerta protectora a medida y optimizada para cada aplicación. Permite combinar los distintos componentes de forma flexible y ajustada a cada requisito, desde sensores de puertas protectoras, módulos de tirador y desbloqueos de alineación hasta el sistema de diagnóstico y los dispositivos de evaluación adecuados. Las ventajas abarcan flexibilidad de opciones de montaje, instalación y configuración rápida y facilidad de manejo y diagnóstico.

Con todo, por muy eficaz que sea el sistema de protección de puertas, no servirá de nada si pueden acceder personas no autorizadas a la máquina y provocar, por ejemplo, paradas involuntarias y pérdidas de calidad. Por ello, nuestra solución engloba, además de la protección de las puertas protectoras, un sistema de gestión de autorizaciones de acceso. Con ello se garantiza que sólo el personal autorizado podrá acceder a la instalación y ejecutar comandos como Parada, Desbloqueo, Bloqueo o Acuse de recibo.

Los componentes de la solución de protección de puertas

Configurar el sistema de supervisión segura de puertas protectoras, opcionalmente con gestión de autorizaciones de acceso.

Ventajas del sistema modular de protección de puertas

  • Solución de protección de puertas a medida de cada aplicación
  • Extenso programa modular con numerosas opciones de combinación
  • Combinación de supervisión de puertas protectoras y control de acceso
  • Autenticación de usuarios con sistema de autorización de acceso integrado PITreader
  • Integración rápida y flexible en la instalación
  • Manejo sencillo
  • Conexión serie sencilla y eficiente de los sensores de seguridad
  • Diagnóstico completo de los interruptores de seguridad

Nuestra gama de productos: Sistema modular de protección de puertas