Original Page
La imagen real puede variar
PSEN rs rope d3/d4 50m
Número de producto: 570314
GTIN: 4046548063479
Cable para interruptores de tracción por cable PSEN rs. Diámetro decable 3 mm /
diámetro de envoltura 4 mm. Envoltura de PVC rojo. Bobina de 50 m.
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063479 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73121098 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |