Original Page
La imagen real puede variar
PSEN rs pulley 75
Número de producto: 570312
GTIN: 4046548062854
Polea de inversión de 75 mm de diámetro.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 89 |
| Dimensión Ancho | 85 |
| Dimensión Profundidad | 30 |
| Peso neto | 142 |
| Peso bruto | 145 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062854 |
| Volumen | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |