Original Page

PSEN me1AS

Número de producto: 570101
GTIN: 4046548002850
Accionador estándar para bloqueo de seguridad mecánico PSEN me1.
Homologación CE  
BG  
cCSAus  
tipo unidad Actuador  
 
Peso neto 20  g
Peso bruto 21  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002850  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector macho rectoM12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V.

Inglés


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,0 MB
13.07.2010

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
01.04.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PSEN me1, PSENmech_Zubehoer

1,0 MB
04.07.2024

Español


EPLAN P8 Macro

Datos CAD eléctrico

0,2 MB
11.04.2016

Modelo 3D CAD (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010

Modelo 3D CAD (STEP - Product Model Data)

PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer

0,1 MB
13.07.2010