Original Page
La imagen real puede variar
PSEN sl adapter
Número de producto: 380325
GTIN: 4046548070941
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector macho M12, negro, recto, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para
conectar un sensor PSENslock (supervisión segura de puertas protectoras)a
PSS67 y PDP67.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP68 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M12 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Código de conector macho M12 1 | codificación A |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Código de conector macho M12 2 | codificación A |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Material conectores macho | CuZn |
| Material conectores hembra | CuSn |
| Material conductor K1 | Cu |
| Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
| Longitud cable | 0.1 |
| Material superf. pantalla K1 | Sn |
| Color envoltura exterior 1 | negro |
| Color de la carcasa | negro |
| Material envoltura de cable 1 |
TPU 11YH1
PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
5.9
5.9 |
| Sección de los conductores |
0.25
0.25 |
| Sección de conductor AWG K1 | 24 |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Número de hilos | 7 |
| No contiene halógenos | Sí |
| Resistencia a aceites | resistente |
| Propiedades ignífugas | UL FT2 |
| Material de la carcasa | PUR |
| Peso neto | 38 |
| Peso bruto | 45 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548070941 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Inglés
Operating Manual
Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Descripción:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)
Tamaño del archivo:0,3 MB
Fecha:2017-05-12
Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Descripción:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)
Tamaño del archivo:0,3 MB
Fecha:2013-05-17