text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
12 productos encontrados
PMI v807
266807
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, ...

Bajo pedido
PMI v812
266812
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 12,1", resolución 1280 x800 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 ...

Bajo pedido
PMI v815
266815
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 15,6", resolución 1920 x1080 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM ...

Bajo pedido
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 4,3", resolución 480 x 272píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 ...

Bajo pedido
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 M ...

Bajo pedido
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, accesorios, marco de apriete para montaje en cuadro de distribuciónde PMI 704.

Bajo pedido
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, accesorios, kit de fijación para PMI 704.

Bajo pedido
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, accesorios, marco de apriete para montaje en cuadro de distribuciónde PMI 707.

Bajo pedido
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, accesorios, kit de fijación para PMI 707.

Bajo pedido
Serial programming cable
310300
Cable de programación serie (cable módem cero) longitud 3 m.

Bajo pedido
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, accesorios, soporte de guía normalizada DIN TSH 35.

Bajo pedido
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema de formación modular, panel de mandosControlar y visualizar, con PMIvisu y PITmode, texto ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto